AZM190-B3/1x15
Tuotenumero:131029967

Tilaustiedot
Varatuotenumero101029967
TuotekuvausAZM190-B3/1x15
Tuotenumero (tilausnumero)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Bruttopaino80g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi200mm
Vastakappalejoustava
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 200 mmThe axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.With actuator preset at 15° for small actuating radii
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 19.57