AZM190-B3/2X15
Tuotenumero:131029938

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
Varatuotenumero101029938
TuotekuvausAZM190-B3/2X15
Tuotenumero (tilausnumero)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino80g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi350mm
Vastakappalejoustava
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 20 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.09.2026 klo 22.18