AZM190-B5
Tuotenumero:131029966

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti asennettavaksi ulkopuolelle, esim. saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
Varatuotenumero101029966
TuotekuvausAZM190-B5
Tuotenumero (tilausnumero)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino50g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi350mm
Vastakappalesuora
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 650 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.10.2026 klo 02.49