AZM201B-ST-T-AS-P
Tuotenumero:103025859


Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
- Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan