AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU
Arkisto
Tuotenumero:103046770


Tuotekuvaus
- Lisäpainike ja LEDi
- Muovikotelo
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Korkea pitovoima 2000 N