AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Tuotenumero:103025865
Arkisto

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
- Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Tuotenumero (tilausnumero)103025865
EAN (European Article Number)4030661524245
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
ToimintaperiaateRFID
Frequency band RFID125kHz
Transmitter output RFID, maximum-6dBm
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Riskin kesto, maksimi200ms
Bruttopaino540g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
Lukituksen valvontaKyllä
AsennoituvaKyllä
KäsinvapautusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up toe
Luokka4
PFH arvo1,81 x 10⁻⁹/h
PFD arvo1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Note (holding force FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Note (holding force Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Pitovoima30N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
Type of the fixing screws2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum8Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,7Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum1Nm
NoteTorx T10
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys40mm
Korkeus235,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Käynnistysviive, maksimi4.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi100mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0Solenoidiohjaus
AS-i Outputs, DO 1Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 2Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Suojaoven- ja kielentunnistus
AS-i Parameter bits, P1Solenoidilukko lukittu
AS-i Parameter bits, P2Kelajännite sallituissa rajoissa
AS-i Parameter bits, P3Laitevirhe (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Rated operating voltage24VDC
Fuse rating4A
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(2) Punainen LED: laitevirhe(3) Keltainen LED: Laitteen tilaVihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / viestintävirhe / orjaosoite = 0 / oheislaitevirheen tunnistus / laitevirheen tunnistus / käsittelysuoja aktiivinen
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Kolmioavain manuaaliavaukseen AZM 201
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Huomautus
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.07.2026 klo 23.43