AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
Tuotenumero:103016780

Tuotekuvaus
- Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Lukituksen valvonta
- jännitteellä lukittava
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Korkea pitovoima 2000 N