AZM300Z-ST-AS-P
Tuotenumero:103005913


Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- sopii sarana- ja liukuoviin
- 3 eri toimintasuuntaa
- Lukituksen valvonta
- potentiaalivapaat koskettimet
- Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
- Suojausluokka IP 69
- Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
- Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 2 integroitua lukitustasoa