AZM40-B1
Tuotenumero:103034199

Tuotekuvaus
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM40-B1
Tuotenumero (tilausnumero)103034199
EAN (European Article Number)4030661535241
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino192g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Spring force of the actuator tongue50N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus40mm
Ohjainpään leveys40mm
Ohjainpään korkeus20mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2026 klo 22.50