AZM40-B1-PH
Tuotenumero:103037328

Tuotekuvaus
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM40-B1-PH
Tuotenumero (tilausnumero)103037328
EAN (European Article Number)4030661543772
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino194g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Spring force of the actuator tongue50N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus40mm
Ohjainpään leveys40mm
Ohjainpään korkeus20mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 11.45