AZM400Z-ST-1P2P
Tuotenumero:103003590


Tuotekuvaus
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Lukituksen valvonta
- 1 Diagnoosilähtö
- Käsinvapautukseen
- Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
- Sulkuvoima 10.000 N
- Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
- PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
- Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
- Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
- Suuri avaimen välys