AZM400Z-ST2-2P2P-T-E
Tuotenumero:103003591

Tuotekuvaus
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
- Lukituksen valvonta
- 2
- Hätäavaus
- Sähköinen käsinpalautus ulkoisella jännitteellä (Aux)
- Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
- Sulkuvoima 10.000 N
- Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
- PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
- Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
- Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
- Suuri avaimen välys
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM400Z-ST2-2P2P-T-E
Tuotenumero (tilausnumero)103003591
EAN (European Article Number)4030661472645
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELcULusFCCICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotYleinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
ToimintaperiaateMagneettikenttäRFID
Frequency band RFID125kHz
Transmitter output RFID, maximum-6dBm
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Ohjainpään reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino774g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lukituksen valvontaKyllä
HätäavausKyllä
Sähkö käsinvapautusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Diagnoosisignaalien lukumäärä2
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up toe
Luokka4
PFH arvo1,00 x 10⁻⁹/h
PFD arvo9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up toe
Luokka4
PFH arvo1,80 x 10⁻⁹/h
PFD arvo1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Lukitusperiaatekaksiasentoinen
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Josta poikittaisvoimalla Fquer = 100 N: 100.000 kytkentää
Allowed distance interlock to actuator, minimum1mm
Allowed distance interlock to actuator, maximum7mm
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Laitteiden välinen vähimmäisetäisyys30mm
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan10.000N
Sulkuvoima, maksimi13.000N
Lateral force at bolt return, maximal (against locked door)300N
Note (Lateral force at bolt return)Ei koske hätävapautusta, bowdenvaijerivapautusta ja käsinpalautusta
Type of the fixing screws2x M6
Note (Type of the fixing screws)Property class min. 10.9
Ruuvin kiristysvääntömomentti8Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin2 connector M12, 8 and 5 pin., both A-coded
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus65,3mm
Leveys77,8mm
Korkeus156,7mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Auxiliary power supply Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
No-load supply current I0, typical100mA
Operating current while bolt movement, peak600 mA / 100 ms
Rated operating voltage24VDC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
External wire and device fuse rating2 A gG
Käynnistysviive, maksimi1.500ms
Kytkentätaajuus, maksimi0,3Hz
Open / close cycle (motor), minimum3s
Minimaalinen keskijaksoaika (jatkuvassa käytössä)20s
Sähköinen varmistus, maksimi2A
Sähköiset tiedot - Ohjaustulot
Designation, Control inputsE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Kytkentärajat ohjaustuloille−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Current consumption at 24V, minimum5mA
Current consumption at 24V, maximum10mA
Sallittu diskrepanssiaika (tulosignaali), maksimi10s
Test pulse interval, maximum40ms
Test pulse duration, maximum5ms
Permissible residual drive current1,5mA
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Test pulse interval, typical1.000ms
Test pulse duration, maximum0,5ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Designation, Diagnostic outputsOUT1 / OUT2
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
NoteDiagnoosilähdöt eivät ole turvaperusteisia lähtöjä!
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Kytkentäolosuhde keltainen LEDSyöttöjännite UB: vihreä LEDVirhe, toimintahäiriö punainen LED
Nastojen liitännät
ConnectionConnector 1
PIN 1OUT2 Diagnoosilähtö 2
PIN 2E1 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5OUT1 Diagnoosilähtö 1
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8E2 2
ConnectionConnector 2
PIN 1A1 Syöttöjännite UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Ulkoinen jännite Uhe
PIN 5FE (Maadoitusliitin)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)AZM400-B1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.09.2026 klo 04.00