AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E
Tuotenumero:103015313


Tuotekuvaus
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
- Lukituksen valvonta
- 2
- upotetuilla asennusrei'illä Bowdenvaijerin asennusta varten
- Sähköinen käsinpalautus ulkoisella jännitteellä (Aux)
- Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
- Sulkuvoima 10.000 N
- Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
- PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
- Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
- Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
- Suuri avaimen välys