AZR31S1/110VAC
Arkisto
Tuotenumero:101049676


Tuotekuvaus
- Turvapysäytysvahdit
- Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
- Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
- Sopii kytkettäväksi taajuusmuuttajaan, jonka lähtöasteen tiedot ovat seuraavat:Lähtötaajuusalue 0 ... 1000 Hz;välipiirin kytkentätaajuus enintään 16 kHz;moottorin jännitealue 0 ... 400 V
- Turvapysäytysmonitorin käyttöönotto ei vaadi parametrien syöttämistä.
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö