AZR31S1/230VAC
Tuotenumero:101049665
Arkisto

Tuotekuvaus
- Turvapysäytysvahdit
- Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
- Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
- Sopii kytkettäväksi taajuusmuuttajaan, jonka lähtöasteen tiedot ovat seuraavat: Lähtötaajuusalue 0 ... 1000 Hz; välipiirin kytkentätaajuus enintään 16 kHz; moottorin jännitealue 0 ... 400 V
- Turvapysäytysmonitorin käyttöönotto ei vaadi parametrien syöttämistä.
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZR31S1/230VAC
Tuotenumero (tilausnumero)101049665
EAN (European Article Number)4250116202539
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusEN 60068-2-78
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino495g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä5
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH arvo2,00 x 10⁻⁸/h
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimi65
Stop-Luokka0
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up toe
Luokka, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 3
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
PistokeliitinJäykkä tai taipuisaRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus73,2mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi253VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi195.5VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi253VAC
Sähköinen virrankulutus, maksimi4VA
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Kaapelipituus (master/slave), maksimi10m
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti80ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti20ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi15ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, pysähtymisen tunnistamisen jälkeen, noin {ms}7.000ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen20ms
Koskettimen materiaali, sähköinenAgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi40Ω
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesERR, punainen: virhe kanava A + BON: vihreä, syöttöjännite UB/OUT, vihreä: sallittu toiminta
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)turvapysäytysvalvonta
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Anturiton pysäytysmonitori valvoo kolmivaihemoottorin sähkömagneettista kenttää.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.NO-kosketin (E) suorittaa avauksen vain, kun alasajoliike on peruutettu.Ovi on avattava vapautuksen jälkeen.SRB-turvareleet valvovat suojuksen asentoa.Suojaoven valvontaanTurvaoven valvonta turvasolenoidilukon ja erillisellä vastakappaleella varustetun turvakytkimen (A ja B) avulla.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 10.44