BDF100-11-LTYE-ST
Tuotenumero:101217437

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- iskunkestävä kotelo
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
- Kojemerkintä erillisellä muovikannella
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF100-11-LTYE-ST
Tuotenumero (tilausnumero)101217437
EAN (European Article Number)4030661532516
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kotelon yläosan värimusta
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, yellow
Bruttopaino110g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Liikepituus3mm
Toimintavoima, maksimi8N
Voima, normaalisti1N
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus99mm
Syvyys50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 100 Hz, 20 g
Iskunkestävyys100 g / 6 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite60 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka AC-1524VAC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 1 mA
Kytkentäperiaatecross-point-system
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10, pintakullattu
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.10.2026 klo 05.45