BDF100-NH-G-ST
Tuotenumero:101215862

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- iskunkestävä kotelo
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
- Kojemerkintä erillisellä muovikannella
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF100-NH-G-ST
Tuotenumero (tilausnumero)101215862
EAN (European Article Number)4030661448428
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kotelon yläosan värikeltainen
Positions used, position 1Lukkiutuva hätäseispainike
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
MerkkilamppuKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Liikepituus3mm
Toimintavoima, maksimi8N
Voima, normaalisti1N
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus99mm
Syvyys69mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 100 Hz, 20 g
Iskunkestävyys100 g / 6 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite60 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka AC-1524VAC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 1 mA
Kytkentäperiaatecross-point-system
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10, pintakullattu
Tilanäyttö
Merkkilampun väripunainen
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2026 klo 14.39