BDF20-ST-10-LT-LT
Tuotenumero:103056633

Tuotekuvaus
- Joustavuus 12-väristen asennettavien painonappikorkkien ansiosta
- Runsaat avoimet tilat helppoa merkintää varten
- Nopea ja virheetön asennus M12-liittimen ansiosta
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF20-ST-10-LT-LT
Tuotenumero (tilausnumero)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusDIN EN 60068
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Positions used, position 2LT-2875, Valopainike
Bruttopaino126g
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Liikepituus1mm
Toimintavoima, maksimi10N
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M5
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum2,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinLiitin M12, 8-napainen, A koodattu
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus44mm
Syvyys128mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g, 10 ... 500 Hz
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite24 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,25kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
LED current consumption (operating elements)10mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-130,1A
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.07.2026 klo 17.29