BDF20-ST-10-NH-LM
Tuotenumero:103056632

Tuotekuvaus
- Joustavuus 12-väristen asennettavien painonappikorkkien ansiosta
- Runsaat avoimet tilat helppoa merkintää varten
- Nopea ja virheetön asennus M12-liittimen ansiosta
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF20-ST-10-NH-LM
Tuotenumero (tilausnumero)103056632
EAN (European Article Number)4030661663159
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
IlmastorasitusDIN EN 60068
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Positions used, position 1Lukkiutuva hätäseispainike
Positions used, position 2Indicator light, color exchangeable
Bruttopaino137g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)50.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button50.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Liikepituus1mm
Toimintavoima, maksimi10N
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M5
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum2,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinLiitin M12, 8-napainen, A koodattu
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus44mm
Syvyys128mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g, 10 ... 500 Hz
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite24 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,25kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
LED current consumption (operating elements)10mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-130,1A
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 11.10