BDF200-B-20-LTBU-WT30-B
Tuotenumero:101215923
Arkisto

Tuotekuvaus
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- Muovikotelo
- iskunkestävä kotelo
- suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
- Painikkeiden paikat ohjauspaneelissa on vapaasti valittavissa.
- Kojemerkintä erillisellä muovikannella
- Vapaasti saatavilla olevat painikekopat optimaaliseen mukauttamiseen järjestelmiin
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF200-B-20-LTBU-WT30-B
Tuotenumero (tilausnumero)101215923
EAN (European Article Number)4030661576442
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: katso tilauskoodi
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Positions used, position 1blanking plug
Positions used, position 2Illuminated pushbutton, blue
Positions used, position 3Selector switch spring return 3 positions
Positions used, position 4Blanking plug
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Irrotettavat liittimetKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä16
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Liikepituus3mm
Toimintavoima, maksimi8N
Note (Actuating force)each contact
Voima, normaalisti1N
Kiinnityssisäpuoliset kiinnitysreiät
Type of the fixing screws2x M5
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,7Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum0,8Nm
Tightening torque of the cable gland, maximum4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainHolkkitiiviste M20
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi13mm
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus60mm
Syvyys249mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 100 Hz, 20 g
Iskunkestävyys100 g / 6 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Overvoltage categoryIII
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
LED current consumption (operating elements)16mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka AC-1524VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
External wire and device fuse rating2.5A T
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 1 mA
Kytkentäperiaatecross-point-systemSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10, pintakullattu
Tilanäyttö
Merkkilampun väriwithout (Blanking plug, black)
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 05.51