BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875
Tuotekuvaus: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Lukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta |
NHK | Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
LT.. | Valinta (valopainikkeen väri) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
PT.. | Sienipainike |
(2) | |
20 | hätäpysäytyksellä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 1-4 |
11 | hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 1-4 |
10 | hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
WT 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
SW 20 | Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
PT.. | Sienipainike |
(4) | |
WS 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
WT 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
SW 20 | Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
PT.. | Sienipainike |
(5) | |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
PT.. | Sienipainike |
(6) | |
ilman | ilman merkkilamppua |
G24 | merkkilampulla, punainen (vain −10) |
(7) | |
ilman | Sisältyy vakiomalliin |
2875 | Vapaasti saatavilla olevat painikekopat |
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- Muovikotelo
- iskunkestävä kotelo
- suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
- Saatavana hätäseis-, on/off ja reset (kuittaus)-toiminnat
- Painikkeiden paikat ohjauspaneelissa on vapaasti valittavissa.
- Kojemerkintä erillisellä muovikannella
- Vapaasti saatavilla olevat painikekopat optimaaliseen mukauttamiseen järjestelmiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103007784 |
EAN (European Article Number) |
4030661451800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
IEC 60068-2-30 |
Muotoilu |
Painikekotelo |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Positions used, position 1 |
Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
Positions used, position 2 |
LT-2875, Valopainike |
Positions used, position 3 |
LT-2875, Valopainike |
Positions used, position 4 |
LT-2875, Valopainike |
Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
Merkkilamppu |
Kyllä |
Kansi suojakauluksella |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Irrotettavat liittimet |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
16 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asento |
takana |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kytkentäalue |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kytkentäalue |
Liikepituus |
3 mm |
Toimintavoima, maksimi |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Voima, normaalisti |
1 N |
Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
Holkkitiiviste M20 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
6 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
13 mm |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
69 mm |
Syvyys |
268 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 100 Hz, 20 g |
Iskunkestävyys |
100 g / 6 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Current consumption inidcator lamp |
20 mA |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
24 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen cross-point-system |
kytkentätaajuus |
1.200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10, pintakullattu |
Tilanäyttö
Merkkilampun väri |
punainen |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Suitable for 40 mm profiles |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |

Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2025 5.48