schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Artikelnummer: 103007784

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNoodstop zonder beschermkraag
NHKNoodstop met beschermkraag
LT..Selectie (kleur verlichte drukknop)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(2)
20met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4
11met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4
10met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4

(3)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(4)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(5)
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(6)
zonderzonder signaallamp
G24met signaallamp, rood (alleen voor -10)

(7)
zonderStandaard
2875Vrij uit te rusten toetsafdekkingen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren in de meest ergonomische positie
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • Kunststofbehuizing
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
  • De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Artikelnummer (bestelnummer)

103007784

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661451800

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: zie bestelsleutel

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

IEC 60068-2-30

Uitvoering

Opbouwbehuizing

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Gebruikte posities, Positie 1

Noodstopdrukknop, met beschermkraag

Gebruikte posities, Positie 2

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Gebruikte posities, Positie 3

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Gebruikte posities, Positie 4

Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar

Brutogewicht

280 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Noodstopknop

Ja

signaallamp

Ja

Deksel van de behuizing met beschermkraag

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Afneembare klemmen

Ja

Aantal kabeladers

16

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

100.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische levensduur, noodstopknop

100.000 schakelingen

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Slaglengte

3 mm

Bedieningskracht, maximum

8 N

Opmerking (bedieningskracht)

each contact

Kracht, typisch

1 N

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

Kabelwartels M20

Klembereik van de kabelwartel, minimum

6 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

13 mm

Aderdoorsnede

0,5 mm2

Aansluitingen (mechanisch)

Afneembare schroefaansluitklemmen

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

40 mm

Hoogte

69 mm

Diepte

268 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, met 20 g

schokbestendig

100 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Overspanningscategorie

III

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

Current consumption inidcator lamp

20 mA

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Gebruikscategorie AC-15

24 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Schakelprincipe

Tastschakeling

cross-point-system

Schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10, verguld

Statusindicatie

Kleur van de signaallamp

Rood

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Suitable for 40 mm profiles

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BDF 200
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedienveld
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn 1)2006/42/EG
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Aanbrengen van de CE-markering:1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typenplaatje het opschrift "Safety component" draagt voor toestelvarianten met noodstopfunctie
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 5 mei 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/04/2025 20:47