BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Downloads
| Tuotekuvaus: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| ST1 | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
| ST2 | Kytkentärasia M12, yllä |
| (2) | |
| NH | Lukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta |
| NHK | Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
| (3) | |
| WS 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
| WT 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
| SW 20 | Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa |
| LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
| LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
| DT.. | Painike (värivalinnat) |
| (4) | |
| LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
| LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
| DT.. | Painike (värivalinnat) |
| (5) | |
| LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
| LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
| DT.. | Painike (värivalinnat) |
| (6) | |
| ilman | ilman merkkilamppua G24 |
| G24 | merkkivalolla g24 |
- Integroitu AS-väyläliityntä
- / kytkentärasia M12 takana
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103039892 |
| EAN (European Article Number) |
4030661552125 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
| Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus ASi-SaW |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
|
| Ilmastorasitus |
DIN EN 60068 |
|
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
|
| Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
|
| Positions used, position 1 |
blanking plug |
|
| Positions used, position 2 |
Key selector switch 3 positions |
|
| Positions used, position 3 |
|
|
| Positions used, position 4 |
|
|
| Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Merkkilamppu |
Kyllä |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
| Note (PFH-value) |
maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kytkentäalue |
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kytkentäalue |
| Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
| Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Connector position |
Takana |
| Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
40 mm |
| Korkeus |
69 mm |
| Syvyys |
252,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g |
| Iskunkestävyys |
15 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
32 VDC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
| Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
| AS-i Virrankulutus, maksimi |
150 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
| Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) FID: oheislaitevirhe |
| AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
| AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
| AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
| AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
| AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 punainen |
| AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 vihreä |
| AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
| AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
| AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
| AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
| AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
| AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Painike, asento 4 |
| AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Painike, asento 3 |
| AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
| AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
| AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 4 |
| AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 2 |
| AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 3 |
| AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Ei käytössä |
| AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
| AS-i Input module address |
0 |
| Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
| Note |
Molemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta. |
Nastojen liitännät
| PIN 1 |
AS-Interface + |
| PIN 2 |
n.c. |
| PIN 3 |
AS-Interface - |
| PIN 4 |
n.c. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbdf2f03
| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 802.217 mm - 1000 x 2274 px - 72 dpi
| 169,2 kB | .png | 74.083 x 168.275 mm - 210 x 477 px - 72 dpi
| 48,0 kB | .jpg | 54.328 x 123.47200000000001 mm - 154 x 350 px - 72 dpi
| 36,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,2 MB | .png | 169.333 x 385.064 mm - 2000 x 4548 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Leikekuva
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BDF200AS |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
| Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
| Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
| 1) For device versions with safety function | ||
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.3.2026 2.23