BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Tuotenumero:103002326

Tuotekuvaus
- Integroitu AS-väyläliityntä
- / kytkentärasia M12 takana
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Tuotenumero (tilausnumero)103002326
EAN (European Article Number)4030661423531
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: katso tilauskoodi
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
IlmastorasitusDIN EN 60068
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi100ms
Positions used, position 1Lukkiutuva hätäseispainike
Positions used, position 2Key-operated switch, 1 latching position and 1 zero position, key removal position in position 0
Positions used, position 3Illuminated pushbutton, yellow
Positions used, position 4Pushbutton, white
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuKyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kiinnityssisäpuoliset kiinnitysreiät
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus69mm
Syvyys252,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi150mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Version (Safety-Slave)V 3.0
AS-i Profile (Safety-Slave)S-7.B.F.F
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)Merkkilamppu G24 punainen
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)Merkkilamppu G24 vihreä
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)Ei käytössä
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)Ei käytössä
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3Ei käytössä
AS-i Version (A/B Slave)V 3.0
AS-i Profile (A/B Slave)S-7.A.7.F
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)Painike, asento 4
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)Painike, asento 3
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)Painike, asento 2
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)Painike, asento 2
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 4
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 2
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 3
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)Ei käytössä
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3Ei käytössä
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
NoteMolemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta.
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.09.2026 klo 14.39