BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Tuotenumero:101215387

Tuotekuvaus
- Integroitu AS-väyläliityntä
- / kytkentärasia M12 takana
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Tuotenumero (tilausnumero)101215387
EAN (European Article Number)4030661448459
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: katso tilauskoodi
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
IlmastorasitusDIN EN 60068
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi100ms
Positions used, position 1Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella
Positions used, position 2Merkkilamppu, punainen
Positions used, position 3Valopainike, valkoinen
Positions used, position 4Valopainike, sininen
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuEi
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kiinnityssisäpuoliset kiinnitysreiät
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus69mm
Syvyys233,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi150mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Version (Safety-Slave)V 3.0
AS-i Profile (Safety-Slave)S-7.B.F.F
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)Merkkilamppu G24 punainen
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)Merkkilamppu G24 vihreä
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)Ei käytössä
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)Ei käytössä
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3Ei käytössä
AS-i Version (A/B Slave)V 3.0
AS-i Profile (A/B Slave)S-7.A.7.F
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)Painike, asento 4
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)Painike, asento 3
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)Painike, asento 2
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)Painike, asento 2
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 4
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 2
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)Merkkilamppu, asento 3
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)Ei käytössä
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3Ei käytössä
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
NoteMolemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta.
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.07.2026 klo 12.15