BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Tuotenumero:101095558

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Tuotenumero (tilausnumero)101095558
EAN (European Article Number)4030661268118
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino17g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi45mm
Vastakappalejoustavasuora
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable to minimum 45 mm using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.08.2026 klo 09.58