BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Tuotenumero:101095550

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Tuotenumero (tilausnumero)101095550
EAN (European Article Number)4030661104126
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino17g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi32mm
Vastakappalejoustavakääntyvä
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable, minimum 32 mm, using an hexagonal key wrench SW 2,5 mm (b)The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.09.2026 klo 00.00