BETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Tuotenumero:101137434

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Tuotenumero (tilausnumero)101137434
EAN (European Article Number)4030661104706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi25mm
Vastakappalejoustava
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable to minimum 25 mm via the narrow edge and 38 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a/b) mmThe axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.08.2026 klo 16.50