BETAETIGER AZ 17-B6
Tuotenumero:101126060

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille
- tunnistussuunta voidaan valita
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 17-B6
Tuotenumero (tilausnumero)101126060
EAN (European Article Number)4030661104430
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-05
eCl@ss number, version 9.027-27-06-05
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi50mm
Vastakappalejoustava
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b)The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.09.2026 klo 05.37