BETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
Tuotenumero:101137406

Tuotekuvaus
- Vaimentaa suojalaitteen tärinän
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
Tuotenumero (tilausnumero)101137406
EAN (European Article Number)4030661280905
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino15g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalejoustava kiinnityssuora
Huomautus
Note (General)Max. 200 Ncm tightening torque for mounting the actuatorminimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmThe axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 16.46