BETAETIGER AZ 17/170-B5
Tuotenumero:101122895

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ 17/170-B5
Tuotenumero (tilausnumero)101122895
EAN (European Article Number)4030661104409
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi140mm
Vastakappalekääntyvä
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mmThe axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 23.33