BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Tuotenumero:101150809
Arkisto

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti liukuoviin
- Kompensoi kahden akselin ± 5 mm:n välyksen
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausBETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Tuotenumero (tilausnumero)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino165g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi100mm
Vastakappalejoustavakääntyvä
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 700 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 900 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.10.2026 klo 22.14