BETAETIGER AZ 335/355-B1
Tuotenumero:101159363
Arkisto

Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausBETAETIGER AZ 335/355-B1
Tuotenumero (tilausnumero)101159363
EAN (European Article Number)4030661291697
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino30g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi100mm
Vastakappalesuora
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 900 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.08.2026 klo 05.49