BETAETIGER AZ 335/355-B5
Tuotenumero:101151755
Arkisto

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausBETAETIGER AZ 335/355-B5
Tuotenumero (tilausnumero)101151755
EAN (European Article Number)4030661163550
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino39g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi700mm
Vastakappalekääntyvä
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 900 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.08.2026 klo 23.20