BETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Tuotenumero:101128545

Tuotekuvaus
- Liukuoville
- Joustava avain
- Joustoliike jopa 6 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Tuotenumero (tilausnumero)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliBrass
Bruttopaino135g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Poikittaisvoima25.000N
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.10.2026 klo 22.44