BETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Tuotenumero:101144797

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Tuotenumero (tilausnumero)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliBrass
Bruttopaino165g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi250mm
Vastakappalejoustavasuora
Poikittaisvoima25.000N
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable, minimum 250, using an hexagonal key wrench 4 A/FThe axis of the hinge must be 36 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.The sockets are equipped with pin holes. The use of dowel pins prevents disassembly of the actuator. By the adjustment of the hexagon socket screws "a", the actuators can be fitted any desired position. This actuator can also be used for sliding doors.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 12.59