BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Tuotenumero:101139954

Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Tuotenumero (tilausnumero)101139954
EAN (European Article Number)4030661117225
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Ohjainten materiaaliAlumiini
Hätäuloskäynti materiaaliMetalli, muovipäällystetty
Bruttopaino1.070g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavauskahvaKyllä
Mekaaniset tiedot
Oven saranaVasen
Poikittaisvoima25.000N
Actuator mountedSisä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus34mm
Ohjainpään leveys75mm
Ohjainpään korkeus78mm
Length of the emergency exit90mm
Ohjainpään hätäuloskäynti157mm
Hätäpoistumistien korkeus82mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.07.2026 klo 21.58