BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-05
Tuotenumero:101139957

Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-05
Tuotenumero (tilausnumero)101139957
EAN (European Article Number)4030661117522
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Ohjainten materiaaliAlumiini
Hätäuloskäynti materiaaliMetalli, muovipäällystetty
Bruttopaino1.060g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavauskahvaKyllä
Mekaaniset tiedot
Oven saranaOikea
Poikittaisvoima25.000N
Actuator mountedUlko
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus90mm
Ohjainpään leveys157mm
Ohjainpään korkeus105mm
Length of the emergency exit34mm
Ohjainpään hätäuloskäynti75mm
Hätäpoistumistien korkeus55mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 11.58