BETAETIGER AZM 161-B1
Tuotenumero:101145117

Tuotekuvaus
- Suora avain
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZM 161-B1
Tuotenumero (tilausnumero)101145117
EAN (European Article Number)4030661283920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino21g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 04.11