BETAETIGER AZM 161-B1E
Tuotenumero:101144416

Tuotekuvaus
- Suora avain
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZM 161-B1E
Tuotenumero (tilausnumero)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino30g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Huomautus
Note (General)Minimum actuating radius on hinged guards 160 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.10.2026 klo 14.08