BETAETIGER AZM 161-B1S
Tuotenumero:101171125

Tuotekuvaus
- Suora avain
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZM 161-B1S
Tuotenumero (tilausnumero)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.08.2026 klo 23.15