BETAETIGER AZM 161-B6S
Tuotenumero:101170375

Tuotekuvaus
- Erittäin pienille toimintasäteille
Tilaustiedot
TuotekuvausBETAETIGER AZM 161-B6S
Tuotenumero (tilausnumero)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino35g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi95mm
Vastakappalejoustava
Ohjainliike2mm
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 95 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.08.2026 klo 23.53