BN 12-01Z
Tuotenumero:101186833

Tuotekuvaus
- Tunnistus sivulta
- Esijohdotetulla kaapelilla
- bias-magneetilla
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Metallikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Rakennemalli Ø 10,7 mm
- Kiinnitys vastamuttereilla
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 12-01Z
Tuotenumero (tilausnumero)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Kotelon materiaaliMetalli
Bruttopaino58g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Bias -magneetti Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Kiinnityskeskellä laippakierteillä M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia u
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija10,7mm
Pituus71mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi200VAC
Kytkentävirta, maksimi1A
Kytkentäteho, maksimi30W
Kytkentäteho, maksimi30VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Värähtelyaika, maksimi0,2ms
Kytkentätaajuus, maksimi300Hz
Switching elementOpener (NC)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.07.2026 klo 09.45