BN 20-11RZ-M16
Tuotenumero:101165310

Tuotekuvaus
- 2 reed-koskettimet
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Alumiinikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Ruuviliitäntä
- Erinomainen tärinänkestävyys
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 20-11RZ-M16
Tuotenumero (tilausnumero)101165310
EAN (European Article Number)4030661208909
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesuorakulmainen
Kotelon materiaaliAlumiini
Aktiivinen alueMetalli
Bruttopaino300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti Kyllä
Pikaliitoskoskettimien määrä2
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Kaapeliläpiviennin asentoleft and right
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M16 x 1,5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus47mm
Leveys104mm
Korkeus52mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +90 °C
tärinänkestävyys50 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkentäperiaateLatching
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
kytkentätaajuus1.080.000/h
Switching elementNC contact, NO contact
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.07.2026 klo 00.23