BN 20-11Z-M16
Tuotenumero:101168014

Tuotekuvaus
- 2 reed-koskettimet
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Alumiinikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Ruuviliitäntä
- Erinomainen tärinänkestävyys
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 20-11Z-M16
Tuotenumero (tilausnumero)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesuorakulmainen
Kotelon materiaaliAlumiini
Aktiivinen alueMetalli
Bruttopaino297g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Kaapeliläpiviennin asentoleft and right
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 45 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2x M16 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus47mm
Leveys104mm
Korkeus52mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +90 °C
tärinänkestävyys50 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
kytkentätaajuus1.080.000/h
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 08.57