BN 310-RZ 3,5M
Tuotenumero:101155136

Tuotekuvaus
- Kosketukseton periaate
- Tunnistus sivulta
- Litteä muotoilu
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- 2 reed-koskettimet
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 310-RZ 3,5M
Tuotenumero (tilausnumero)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesuorakulmainen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino182g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Käytettävissä hisseihinKyllä
Pikaliitoskoskettimien määrä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
KiinnitysKotelo kiinnitysrei'illä.
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia u
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3,5m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
johdon poikkipinta-ala18AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeH03VV-F
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus13mm
Leveys88mm
Korkeus25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentäjännite, maksimi250VDC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkentäperiaateLatching
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.08.2026 klo 00.24