BN 32-01
Tuotenumero:101057229

Tuotekuvaus
- Litteä pistokeliitin ja 1 eristelevy
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 32-01
Tuotenumero (tilausnumero)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino58g
NoteIntegrated shielding plate (bottom)
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Kiinnitystakana kahdella ruuvilla
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLitteä pistokeliitin 4.8 mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus24mm
Leveys85mm
Korkeus26mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-25 ... +90 °C
tärinänkestävyys15 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
Kytkentätaajuus, maksimi300Hz
kytkentätaajuus1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.09.2026 klo 13.24