BN 32-R-1239
Tuotenumero:101057234


Tuotekuvaus
- Litteä pistokeliitin 4,8 mm ja 2 eristelevyt
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista