BN 325-R-1239
Tuotenumero:101147090

Tuotekuvaus
- Litteä pistokeliitin 4,8 mm ja 2 eristelevyt
- Tunnistus edestä
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 325-R-1239
Tuotenumero (tilausnumero)101147090
EAN (European Article Number)4030661141282
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino45g
NoteIntegrated shielding plate (top and bottom)
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Käytettävissä hisseihinKyllä
Pikaliitoskoskettimien määrä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Actuation directionLengthwise
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Kiinnitystakana kahdella ruuvilla
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLitteä pistokeliitin 4.8 mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus24mm
Leveys85mm
Korkeus26mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys50 g / 11 ms
tärinänkestävyys30 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkentäperiaateLatching
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
Kytkentätaajuus, maksimi300Hz
kytkentätaajuus1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.10.2026 klo 20.58