BN 325-RG-1279 1,5M
BN 325-RG-1279 1,5M
Downloads
Product type description: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
without LED | |
G | with LED |
(2) | |
Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate | |
1239 | Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate |
1389 | Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates |
1279 ..M | Cable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates |
1279-2 ..M | Cable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates |
LST-1279 ..M | Cable with connector M12 on the left side, Length in m |
LST-1279-2 ..M | Cable with connector M12 on the right side, Length in m |
- Kaapelilähtö vasen ja 2 eristelevyt
- Tunnistus edestä
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 325-RG-1279 1,5M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101147109 |
EAN (European Article Number) |
4030661141473 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
lohko |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
105 g |
Note |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva |
Kyllä |
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Kyllä |
Pikaliitoskoskettimien määrä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000.000 kytkentäalue |
Actuation direction |
Lengthwise |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Kiinnitys |
takana kahdella ruuvilla |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Toistotarkkuus R |
0,3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1,5 m |
Kaapeliohjain |
back, right |
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla |
Number of cable wires |
3 |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
22 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
24 mm |
Leveys |
85 mm |
Korkeus |
26 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
50 g / 11 ms |
tärinänkestävyys |
30 g, siniaalto värähtely |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
250 VAC |
|
Kytkentävirta, maksimi |
3 A |
|
Kytkentäteho, maksimi |
120 VA |
|
Kytkentäperiaate |
|
|
Koskettimen värähtelyaika, minimi |
0,3 ms |
|
Värähtelyaika, maksimi |
0,6 ms |
|
Kytkentätaajuus, maksimi |
300 Hz |
|
kytkentätaajuus |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.10.2025 7.44